AVENTICS-1827001603

AVENTICS™ Lager AT4, Serie CM1 1827001603

54,86 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AT4-032-M1-A

Version
für Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
Für Serie
CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
20 mm, 25 mm, 32 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Lieferumfang
2 Stück
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Führungsbuchse
Sinterbronze

Dokumentation und Zeichnungen