AVENTICS-1827001289

AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2-HD, Serie CM1 1827001289

25,94 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP2-032-FO-AL-ISO15552

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Gelenklager-Ø
10 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen