AVENTICS™ Flanschbefestigung MF1, MF2, Serie CM1 1827001282

57,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF1-100-M2-A

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
100 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl