AVENTICS-1825805278

AVENTICS™ Lagerbock AB7-HD, Serie CM1 1825805278

41,53 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-063-M1-A

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen, mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Gelenklager-Ø
16 mm
Werkstoff Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt