AVENTICS-1825805277

AVENTICS™ Lagerbock AB7-HD, Serie CM1 1825805277

38,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-050-M1-A

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen, mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt