AVENTICS-1825503203

AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse unten 1825503203

50,06 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO5599-1-SIZE3-BOTTOM-G012

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Nach unten
Druckluftanschluss Eingang
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Nach unten
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Nach unten
Anschluss Entlüftung
G 1/2
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)
Nach unten
Druckluftanschluss 12
G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (14)
Nach unten
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Baugröße
ISO 3
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Gewicht
0.416 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss