AVENTICS-1823462032

AVENTICS™ Verschluss-Schraube, Flachdichtung 1823462032

4,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RBI-G034

Anschluss G
G 3/4
Typ
FPT-S-RBI
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff
Stahl
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid

Dokumentation und Zeichnungen