AVENTICS™ 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 1823391908

18,86 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SC01-G3/8-G3/8

Bauart
Kugelhahn
Schaltprinzip
2/2
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
R 3/8
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Druckluftanschluss 2
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Umgebungstemperatur min.
-18 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-18 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.065 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen
Werkstoff Handhebel
Polyamid