AVENTICS-1823391083

AVENTICS™ Serie NU2 1823391083

4,10 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NU2-S-RAI-G014-DA06

Verschraubungstyp
Gerade Aufschraubverschraubung
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D
Ø 6
Typ
NU2-S-RAI
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.01 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen