AVENTICS-1823373081

AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Innengewinde 1823373081

6,23 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CP1-S-NW7,8-G014-IN

Silikon
silikonfrei
Anschluss D
NW 7,8
Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Kupplungsstecker
Nennweite NW
7.8 mm
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht pro Stück
0.024 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl

Merkmale

  • Qn = 3 200 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen