AVENTICS-1822124004

AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124004

40,18 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M12X1,25-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Gewindegröße
M12x1,25
Gelenklager-Ø
12 mm
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen