Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1821205002

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1821205002

22,24 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SENSOR SP1 FOR TRB/TRR/MNI

Für Serie
TRB, TRR, MNI
Zylinder-Ø min.
10 mm
Zylinder-Ø max.
100 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.015 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen