AVENTICS-1820415167

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415167

143,61 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSG-150,0-NBR-G012-IN

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
120 °C
Druckluftanschluss
G 1/2
Außendurchmesser
147.5 mm
Haltekraft
842 N
Volumen
176.3 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
300 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.5214 kg

Dokumentation und Zeichnungen