AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415031

11,05 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSG-11,0-NBR-G018-EX

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
120 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
10.4 mm
Haltekraft
0.95 N
Abreißkraft
3.8 N
Volumen
0.23 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
10 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.005 kg