AVENTICS-1820415030

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415030

12,09 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BSG-11,0-MQ-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
10.4 mm
Haltekraft
0.95 N
Abreißkraft
3.8 N
Volumen
0.23 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
10 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.005 kg

Dokumentation und Zeichnungen