AVENTICS-0830100502

AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100502

144,28 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS
Variante
Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an., schweißfest, impulsverlängert
Sensor
impulsverlängert
Kontaktart
elektronisch PNP
Nennstrom, geschalteter Zustand
< 25 mA
Ruhestrom (ohne Last)
< 14 mA
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,0 V
Statusanzeige LED
Rot, Grün
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Gehäuse
Epoxid-Harz

Merkmale

  • Variante schweißfest
  • Variante Impulsverlängerung
  • Variante schweißfest
  • Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an