AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438

190,02 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SN3-PW-M012-30

Indirekte Montage für Serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Variante
schweißfest
Kontaktart
PNP
Nennstrom, geschalteter Zustand
≤ 10 mA
Ruhestrom (ohne Last)
≤ 5 mA
Schutzart
IP67, IP65
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 1,8 V
Schaltstrom DC, max.
0.2 A
Schaltfrequenz max.
20 Hz
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
55 Hz, 1 mm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Kontaktart PNP
  • Variante schweißfest