AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100380

39,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST9-R2-K03V-030

Direktmontage für Serie
KHZ
Nutbreite
9 mm Nut
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
Reed
Schaltleistung
3 W / 5 VA
Schutzart
IP67, IP65
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Spannungsabfall U bei Imax
2,1 V + I*Rs
Schutzwiderstand Rs für Reed
1,3 Ω
Schaltstrom DC, max.
0.13 A
Schaltstrom AC, max.
0.2 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Aderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Betriebsspannung DC, min.
12 V DC
Betriebsspannung DC, max.
24 V DC
Betriebsspannung AC, min.
12 V AC
Betriebsspannung AC, max.
24 V AC
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Stoßfestigkeit
100 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
60 g (50 ... 2000 Hz)
Kabellänge L
3 m
Werkstoff Gehäuse
Epoxid-Harz

Merkmale

  • Für 9-mm-Schwalbenschwanzmutter geeignet
  • Breites Angebot an Ausführungen mit verschiedenen Leitungslängen und Anschlüssen
  • Mit einem M8-Stecker direkt am Sensorgehäuse oder an den freien Drahtenden
  • Wartungsfreundlich, da die Leitung direkt auf das Gehäuse montiert werden kann
  • Reed- und elektronische PNP-Sensor-Ausführungen verfügbar