Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-0822935227

AVENTICS™ Zahnstangenantriebe, Serie TRR 0822935227

2.203,10 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

TRR-DA-100-0090-ADJ

Durchmesser
100 mm
Druckluftanschluss
G 1/2
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Bauart Drehmodul
Doppelkolben mit Zahnstange
Baugröße
TRR-100
Achsendurchmesser
35 mm
Theoretisches Drehmoment bei
6,3 bar
Drehwinkeleinstellung
-7° / +7°
Drehrichtung
linksdrehend
Max. Spiel (radial)
0.75 °
Theoretisches Drehmoment
111 Nm
Dämpfung
pneumatisch
Dämpfung
einstellbar
Dämpfungswinkel
45 °
Hub/10° Drehwinkel
5.2 mm
Drehwinkel min.
0 °
Drehwinkel max.
90 °
Toleranz 0°-Lage drucklos min.
-1.5 °
Toleranz 0°-Lage drucklos max.
1.5 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Merkmale

  • Drehmoment 5 ... 111 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 360°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung pneumatisch einstellbar
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit

Dokumentation und Zeichnungen