AVENTICS-0822419041

AVENTICS™ Serie BCP 0822419041

320,49 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCP-DB-165-108-0NR-ST-G014

https://emersoncatalog.z1.web.core.windows.net/schematics/a23.eps
a23.eps
Faltenbalg
2-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/4
Deckeldurchmesser
108 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
108 mm
radialer Einbauraum min.
180 mm
Einbauhöhe, min.
72 mm
Einbauhöhe, max.
180 mm
Kraft min.
3500 N
Kraft max.
8700 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
1.5 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl, verchromt
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Balgzylinder mit permanent gecrimpten Anschlussplatten
  • Erlaubt hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Ermöglicht Winkelbewegungen und axialen Versatz
  • Hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit
  • Geprüfte Sicherheit bis 24 bar

Dokumentation und Zeichnungen