Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
AVENTICS-0822120001

AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120001

140,36 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRA-DA-032-0025-0322111100000000000000-B

Normen
ISO 15552
Kolben-Ø
32 mm
Hub
25 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
435 N
Kolbenkraft ausfahrend
505 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Dämpfungslänge
16.5 mm
Dämpfungsenergie
4.8 J
Gewicht 0 mm Hub
0.5 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.022 kg
Hub max.
1600 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C

Merkmale

  • T-Nuten 6 mm und C-Schlitze 4 mm ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer Vielzahl von Sensoren
  • Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Modulare Dichtungssysteme ermöglichen Anpassungsfähigkeit
  • Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen