AVENTICS-0821401168

AVENTICS™ Halteeinheit, Serie HU1 0821401168

641,86 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HU1-063-AL-AN-BK

Funktion
Halten mit Klemmbacken
Funktion
Halten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø
63 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø
20 mm
Kolbenstangenverlängerung
57 mm
Druckluftanschluss
G 1/8
Lösedruck min.
4 bar
Lösedruck max.
8 bar
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Statische Haltekraft
2500 N
Gewicht
0.8 kg
Gehäuse
Aluminium