AVENTICS-0821401070

AVENTICS™ Führungseinheit GU1, Serie CG1 0821401070

382,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CG1-U-SB-020-0050

Kolben-Ø
20 mm
Hub
50 mm
Lagertyp
Gleitlager
Für Normzylinder
ISO 6432
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht 0 mm Hub
0.66 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.0122 kg
Lagergehäuse
Aluminium
Lagertyp
Sinterbronze
Trägerplatte
Aluminium
Werkstoff Ausgleichskupplung in Trägerplatte
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Führungsstangen
gehärteter Vergütungsstahl