AVENTICS-0821305171

AVENTICS™ Federstößel, Serie PSL 0821305171

54,58 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PSL-M003-M003-0005

Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Federrate
0.596 N/mm
Federvorspannung
1.49 N
Max. vertikale Belastung (statisch)
550 N
Max. horizontale Belastung (statisch)
47 N
Biegemoment
0.7 Nm
Gewicht
0.009 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Führungseinsatz
Messing
Werkstoff Feder
Stahl
Werkstoff Mutter
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen