AVENTICS-0821305047

AVENTICS™ Strömungsventil, Serie VCK 0821305047

70,10 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

VCK-G1/2

Druckluftanschluss 1
G 1/2
Druckluftanschluss 2
G 1/2
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Min. Saugleistung für Pu = -0,3 bar
8.1 l/min
Min. Saugleistung für Pu = -0,6 bar
9 l/min
Max. Durchfluss beim Abblasen, Abblasdruck: 5 bar
790 l/min
Gewicht
0.047 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen