Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300962

AVENTICS™ Filling unit, electrically operated, Series NL6-SSU 0821300962

683,46 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL6-SSU-G100-SOE-230-SS

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
8750 l/min
Druckluftanschluss
G 1
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
230 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
3/2-Wegeventil, Befüllventil
verblockbar
verblockbar
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung
8 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
8750 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
3900 l/min
Halteleistung AC 50 Hz
8.5 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
11.8 VA
Einschaltdauer
100 %
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen