Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300673

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie NL1-SOV-...-DS 0821300673

185,46 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
2000 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
3/2-Wegeventil
verblockbar
verblockbar
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
mit durchgehender Druckversorgung
mit durchgehender Druckversorgung
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
800 l/min
Leistungsaufnahme DC
4.8 W
Einschaltdauer
1
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Elektr. Anschluss Typ 2
Stecker

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen