AVENTICS-0821201023

AVENTICS™ Drosselplatte 0821201023

161,22 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO 5599-1 ISO1

Bauart
Drosselplatte
Baugröße
ISO 1
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.255 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk