Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821003046

AVENTICS™ Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02 0821003046

83,75 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Dank vieler Anschlussoptionen sind AVENTICS Rückschlagventile der Serie NR02 individuell einschraubbar und auch für den direkten Einbau in der Leitung geeignet. Rückschlagventile NR02 mit pneumatischer Vorsteuerung

Druckluftanschluss 1
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Befestigungsart
einschraubbar
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
G 1/4
Druckluftanschluss 12
M5
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
345 l/min
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-5 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.07 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 300 l/min ... 5 800 l/min

Dokumentation und Zeichnungen