Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820062001

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062001

127,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HF04 - 5/2AR - 024DC

Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
double solenoid
Return type
With air spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Merkmale

  • Baureihe HF04 mit bis zu 24 Ventilen und 24 Spulen
  • Baureihe HF04-XF mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Baureihe HF04-XF mit drehbaren Arbeitsanschlüssen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität

Dokumentation und Zeichnungen