AVENTICS-0820058751

AVENTICS™ Ventile, Serie TC15 0820058751

123,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TC15-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-VTS

Betätigung
elektrisch
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
1500 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schutzart mit Anschluss
IP65
Vorsteuerventilbreite
15 mm, weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
2 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
22 ms
typ. Ausschaltzeit
20 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.201 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Dokumentation und Zeichnungen