AVENTICS-0493818902

AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493818902

66,81 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2NC-22MM-2W-NO_COIL

Betätigung
elektrisch
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerventilbreite
22 mm
Leistungsaufnahme DC
2 W
Leistungsaufnahme
geringe Leistungsaufnahme
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart mit Anschluss
IP65
Einschaltdauer
100 %
Gewicht
0.03 kg

Dokumentation und Zeichnungen