Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Baureihe LU6 ist eine mechanische Feststelleinheit/Bremse für Kolbenstangen von Pneumatikzylindern nach ISO 15552 oder vergleichbaren Rundstangen. Die LU6 ist ein Sicherheitsbauteil gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (CE-Kennzeichnung) und kann in sicherheitsrelevanten Steuerungen eingesetzt werden.
Empfohlen |
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
32 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/8
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
40 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/8
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
50 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/8
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
63 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/8
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
80 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/8
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
100 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/8
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Feststellelemente
|
Kolbendurchmesser
|
125 mm
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Abstreifer
|
Nitril-Butadien-Kautschuk
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Empfohlen |
Schutz
|
verpolungssicher
|
Stromaufnahme max.
|
10 mA
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Sensoren
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Herstellererklärung: Serie LU6, Zuverlässigkeitskennwerte | AVENTICS
Konformitätserklärung: Serie LU6, Maschinenrichtlinie | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø32 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø40 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø50 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø63 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø80 | AVENTICS
Zertifikat: Series LU6 Ø100 | AVENTICS
Folleto : Cilindros Neumáticos | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.