Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-HV30

AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe HV30

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe HV30 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Das hohe Niveau an Durchfluss und Robustheit, besonders bei hohen Umgebungstemperaturen, machen das HV30 zum perfekten Ventil für Aluminiumanwendungen.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
4300 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Schaltprinzip
Betriebsspannung
verfügbarkeit
Elektrisch
4300 l/min
5/2, mit Federrückstellung
24 V DC
1.013,68 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
4300 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betriebsspannung
230 V AC
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Schaltprinzip
Betriebsspannung
verfügbarkeit
Elektrisch
4300 l/min
5/2, mit Federrückstellung
230 V AC
771,26 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
4300 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betriebsspannung
110 V AC
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Schaltprinzip
Betriebsspannung
verfügbarkeit
Elektrisch
4300 l/min
5/2, mit Federrückstellung
110 V AC
875,82 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
4300 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Schaltprinzip
Betriebsspannung
verfügbarkeit
Elektrisch
4300 l/min
5/2, mit Federrückstellung
24 V DC
1.013,68 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
4300 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betriebsspannung
110 V AC
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Schaltprinzip
Betriebsspannung
verfügbarkeit
Elektrisch
4300 l/min
5/2, mit Federrückstellung
110 V AC
1.013,68 €

Merkmale

  • Qn = 4 300 l/min
  • Elektr. Ansteuerung: Form A
  • Breite: 71 mm
  • Umgebungstemperatur von 10 °C bis 70 °C

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 11 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
51,63 €
50,06 €
537,83 €
197,08 €
197,08 €
197,08 €
235,24 €
235,24 €
108,87 €
48,33 €

Dokumentation und Zeichnungen