Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Mit der AVENTICS Serie ED07 erhalten Sie proportionale Druckbeaufschlagung, und die Entlüftungsventile werden separat geregelt, damit auch in den anspruchsvollsten Anwendungen dynamische Regelung ermöglicht wird.
Empfohlen |
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
20 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
20 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
20 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
20 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Betätigungsfunktion
|
analog
|
Steuerungsart
|
direktgesteuert
|
E/P-Funktion
|
Druckentlüftend
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Empfohlen |
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Zulassungen
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Elektrischer Anschluss
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Zulassungen
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Elektrischer Anschluss
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kompatibilitätsindex
|
|
Spulenbreite
|
|
Branche
|
Industriell
|
Leistung (W)
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie ED07 & ED12 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 | AVENTICS
Montageanleitung: Grundplatte, ED07 | AVENTICS
Installation Manual: Overview Sheet Series ED07 & ED12 | AVENTICS
Assembly instructions: Base plate, ED07 | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Placas base, ED07 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 | AVENTICS
Instructions de montage: Embases, ED07 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Piastre base, ED07 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 | AVENTICS
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.