Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Serie ED05 sorgt für feinfühlige Druckregelung, indem sie digitale Regelelektronik mit innovativer Proportionaltechnik verbindet. Die robuste Tellerventil-Technologie, der große Öffnungsquerschnitt und weichdichtende Ventilsitze machen das Ventil unempfindlich gegen Verschmutzungen.
Empfohlen |
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
10 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Max. Betriebsdruck
|
11 bar
|
Durchfluss (l/min)
|
1000 l/min
|
verfügbarkeit
|
|
Empfohlen |
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Zulassungen
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Elektrischer Anschluss
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (DE)
Broschüre: ASCO- und AVENTICS-Proportionaltechnik
Broschüre: Bahnindustrie | Emerson - Deutschland
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Niveauregulierung und Bremsensteuerung | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
Broschüre: Stromabnehmersteuerungen | AVENTICS
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie ED05 | AVENTICS
Bedienungsanleitung: Systembeschreibung Drive & Diagnostic Link (DDL) | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED05 RAIL | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED05 | AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (EN-GB)
Brochure: Level and Brake Control | AVENTICS
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Pantograph Controls | AVENTICS
Brochure: Railway Industry | Emerson
Flyer: ED05 Pressure Regulator - Rail | AVENTICS
Flyer: Proportional Pressure Control Product Selection | AVENTICS
Installation Manual: Overview Sheet Series ED05 | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED05 RAIL | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED05 | AVENTICS
Operating instructions: System Description Drive & Diagnostic Link (DDL) | AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (ES)
Catálogo: Controles de pantógrafo | AVENTICS
Catálogo: Industria Ferroviaria | Emerson
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Regulación Altura y Control de Frenado | AVENTICS
Folleto: Tecnología Proporcional | ASCO-AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Régulateur de pression électropneumatique, Série ED05 Rail | AVENTICS
Brochure : Technologie proportionnelle ASCO et AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Notice d’instruction: Description du système Drive & Diagnostic Link (DDL) | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED05 RAIL | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED05 | AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (IT)
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Comando dei Pantografi | AVENTICS
Brochure: Regolazione livelli e comando freni | AVENTICS
Brochure: Settore Ferroviario | Emerson
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.