Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Serie ED02 bietet kompakte und kraftvolle sowie präzise Regelung in diversen Anwendungen. Sie ist zuverlässig, dynamisch und kostengünstig. Wenn mehrere Ventile erforderlich sind, können sie leicht miteinander verbunden werden.
Empfohlen |
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
-1 bar
|
Hysterese
|
< 0,01 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
-1 bar
|
Druckregelbereich
|
1 bar
|
Hysterese
|
< 0,02 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
-1 bar
|
Druckregelbereich
|
1 bar
|
Hysterese
|
< 0,02 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
-1 bar
|
Druckregelbereich
|
1 bar
|
Hysterese
|
< 0,02 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Hysterese
|
< 0,05 bar
|
verfügbarkeit
|
7 Day
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Hysterese
|
< 0,05 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Hysterese
|
< 0,05 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
6 bar
|
Hysterese
|
< 0,05 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
0.3 bar
|
Hysterese
|
< 0,003 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Art des Zubehörs
|
Druckregelventile
|
Regelbereich min.
|
0 bar
|
Druckregelbereich
|
0.3 bar
|
Hysterese
|
< 0,003 bar
|
verfügbarkeit
|
|
Empfohlen |
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Zulassungen
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Elektrischer Anschluss
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Kabelausgang 1
|
|
Zulassungen
|
|
Elektrischer Anschluss
|
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabeloption
|
with cable
|
verfügbarkeit
|
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabeloption
|
with cable
|
verfügbarkeit
|
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabeloption
|
with cable
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (DE)
Broschüre: ASCO- und AVENTICS-Proportionaltechnik
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (EN-GB)
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Flyer: Proportional Pressure Control Product Selection | AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (ES)
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Tecnología Proporcional | ASCO-AVENTICS
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.