Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CP2

AVENTICS™ Serie CP2 Kupplungen

Produktbeschreibung

Nutzen Sie bei Ihren pneumatischen Verbindungen die neuen Sicherheitskupplungen der Serie CP2 von AVENTICS. Sie machen die Bedienung einfach und noch sicherer, indem durch die zweistufige Betätigung beim Entkoppeln der gefährliche „Peitscheneffekt“ verhindert wird. Die Kupplungen der Serie CP2 zeigen sich in jeder Situation von ihrer souveränen Seite. Sie können in beliebiger Einbaulage eingesetzt werden, sind auch unter Druck flexibel 360° drehbar, arbeiten silikonfrei, erfüllen die Normen ISO 4414 sowie DIN EN 983 und sind REACH- und RoHs-konform. Mit dem hohen Nenndurchfluss von 1 800 l/min, einem möglichen Betriebsdruck von 1 bis 16 bar und der Verwendung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +100 °C sind die CP2-Kupplungen praktisch in allen Pneumatikanwendungen einsetzbar.

Produkte

Search
1-10 von 11 Produktergebnissen
:
47,18 €
47,18 €
47,18 €
49,54 €
47,18 €
47,18 €
49,54 €
49,54 €
47,18 €
49,54 €

Merkmale

  • 360° drehbar – auch unter Druck
  • 1 800 l/min
  • -20 °C bis +100 °C
  • ISO 4414 und DIN EN 983
  • Silikonfrei

Dokumentation und Zeichnungen