AVENTICS-P-CCL-IC

AVENTICS™ Serie CCL-IC Normzylinder (ISO 21287)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinderserie CCL-IC (ISO 21287) mit ihrer kompakten und klaren Bauart eignet sich für diverse Anwendungen. Durch die glatte Oberfläche in Zusammenhang mit den verwendeten Materialien – anodisiertes Aluminium, rostfreier Edelstahl sowie NSF-H1 Schmierstoffe – ist der Zylinder ideal für Bereiche mit erhöhten Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 278 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668683
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
5 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
94,42 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668684
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
10 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
95,31 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
15 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
15 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
96,21 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668686
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
20 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
97,10 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668687
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
25 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
25 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
98,00 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668688
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
30 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
98,89 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668689
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
40 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
40 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
100,68 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668690
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
102,47 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668691
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
60 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
16 mm
60 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
104,26 €
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668692
Normen und Vorschriften
ISO 21287
Kolbendurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
verfügbarkeit
7 Day
Normen und Vorschriften
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
verfügbarkeit
ISO 21287
20 mm
5 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
105,80 €

Merkmale

  • Kompakte, klare Bauform
  • Erhältlich in neun Größen mit Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm
  • Leicht zu reinigende, glatte eloxierte Oberflächen
  • Abstreifer und Schmierstoffe (NSF-H1) sind für Lebensmittelanwendungen zugelassen
  • Hygiene-Schutzkappen für ungenutzte Montagebohrungen
  • Universale Montage für noch mehr Einfachheit, ohne dass zusätzliche Montageelemente nötig sind

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 127 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
24,02 €
8,84 €
8,26 €
11,76 €
3,10 €
3,31 €
3,57 €
6,14 €
6,79 €
17,04 €

Dokumentation und Zeichnungen