Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTICS Serie AF2 besteht aus Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatikanlagen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen. Die Serie AF2 hilft dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenausfälle zu vermeiden und Kosten zu senken.
Empfohlen |
Ausgangssignal
|
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
|
Kommunikationsprotokoll
|
E/A-Verbindung
Analog |
Max. Durchfluss
|
1060 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausgangssignal
|
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet
TCP/IP OPC UA MQTT |
Max. Durchfluss
|
1060 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausgangssignal
|
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
|
Kommunikationsprotokoll
|
E/A-Verbindung
Analog |
Max. Durchfluss
|
1630 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
50 °C
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Ausgangssignal
|
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet
TCP/IP OPC UA MQTT |
Max. Durchfluss
|
1630 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
50 °C
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Ausgangssignal
|
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
|
Kommunikationsprotokoll
|
E/A-Verbindung
Analog |
Max. Durchfluss
|
2945 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausgangssignal
|
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
|
Kommunikationsprotokoll
|
TCP/IP
OPC UA MQTT |
Max. Durchfluss
|
2945 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
verfügbarkeit
|
|
Ausgangssignal
|
PNP/NPN/Push-Pull, schaltbar
|
Kommunikationsprotokoll
|
E/A-Verbindung
|
Max. Durchfluss
|
4328 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
50 °C
|
verfügbarkeit
|
|
Ausgangssignal
|
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
|
Kommunikationsprotokoll
|
TCP/IP
OPC UA MQTT |
Max. Durchfluss
|
4328 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
50 °C
|
verfügbarkeit
|
|
Ausgangssignal
|
PNP, NPN, Push-pull, 1 x I/O-Link
|
Kommunikationsprotokoll
|
E/A-Verbindung
Analog |
Max. Durchfluss
|
1060 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Ausgangssignal
|
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet
TCP/IP OPC UA MQTT |
Max. Durchfluss
|
1060 l/min
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Empfohlen |
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabeloption
|
with cable
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabeloption
|
with cable
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
|
Kabelausgang 1
|
gewinkelt
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Kabeloption
|
with cable
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
offene Kabelenden
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.