Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-740

AVENTICS™ Wegeventile der Serie 740

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 740/840 zeichnet sich durch Wegeventile mit weicher und reibungsfreier Membrantechnologie aus. Die einfache, zuverlässige und robuste Konstruktion ist für alle Luftqualitäten geeignet und sorgt für eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine unübertroffene Lebensdauer. Die korrosionsbeständigen Polyamidgehäuse sind durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 115 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717400000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
107,67 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717410000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
131,50 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717450000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
950 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 10 x 1
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
950 l/min
5/2
Durchmesser 10 x 1
7 Day
QuickShip
107,67 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-CP 5717451000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
950 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 10 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
950 l/min
5/2
Durchmesser 10 x 1
Same Day
QuickShip
124,72 €
131,50 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-CP 5717461000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
950 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 10 x 1
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
950 l/min
5/2
Durchmesser 10 x 1
150,39 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727400220
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
183,79 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727400420
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
178,05 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727405280
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
183,79 €
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727405302
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
143,96 €

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 58 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
Kabeloption
with cable
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss Typ 2
Kabeloption
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
verfügbarkeit
offene Kabelenden
with cable
gewinkelt
3-polig
Same Day
QuickShip
28,14 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484162
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
Kabeloption
with cable
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss Typ 2
Kabeloption
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
verfügbarkeit
offene Kabelenden
with cable
gewinkelt
3-polig
Same Day
QuickShip
29,80 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484163
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
Kabeloption
with cable
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss Typ 2
Kabeloption
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
verfügbarkeit
offene Kabelenden
with cable
gewinkelt
3-polig
Same Day
QuickShip
33,31 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
Kabeloption
with cable
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss Typ 2
Kabeloption
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
verfügbarkeit
offene Kabelenden
with cable
gewinkelt
3-polig
Same Day
QuickShip
41,55 €
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484165
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
Kabeloption
with cable
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss Typ 2
Kabeloption
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
verfügbarkeit
offene Kabelenden
with cable
gewinkelt
3-polig
Same Day
QuickShip
45,65 €
33,99 €
39,93 €
35,70 €
33,99 €
186,32 €

Dokumentation und Zeichnungen