Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die AVENTIVS Baureihe 652 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/4- , 3/8- und 1/2-Zoll lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IIoT-aktivierten Luftstromsensor.
Empfohlen |
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 3/8
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 1/2
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 1/2
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 3/8
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 3/8
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Wartungseinheiten |
Druckluftanschluss
|
G 1/2
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Wartungsgeräteteile
|
Absperrventil
|
Druckluftanschluss
|
G 1/4
|
Max. Betriebsdruck
|
16 bar
|
Branche
|
Industriell
|
verfügbarkeit
|
|
Empfohlen |
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Codierung 2
|
A-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
8-polig
|
Codierung 2
|
X-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Codierung 2
|
A-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
8-polig
|
Codierung 2
|
X-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Codierung 2
|
A-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
8-polig
|
Codierung 2
|
X-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
5-polig
|
Codierung 2
|
A-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
Stecker
|
Anzahl der Pole 2
|
8-polig
|
Codierung 2
|
X-codiert
|
Elektrischer Anschluss 2
|
M12x1
|
verfügbarkeit
|
5 Day
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Codierung 2
|
|
Elektrischer Anschluss 2
|
|
verfügbarkeit
|
|
Elektrischer Anschluss Typ 2
|
|
Anzahl der Pole 2
|
|
Codierung 2
|
|
Elektrischer Anschluss 2
|
|
verfügbarkeit
|
|
Broschüre Lang: Serie 651, 652, 653 Luftaufbereitungsprodukte | AVENTICS
Broschüre: AVENTICS Wegweiser für die Maschinensicherheit
Broschüre: Air Supply Management | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
Staubabscheider-Systeme
European Instruction Manual: Series 651 652 653 3/2 Slow-Start Quick Exhaust Valves
European Instruction Manual: Series 651 652 653 Panel Adapter Transition Plates
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 ATEX approved air preparation products | AVENTICS
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Installation & Maintenance: Series 652/653 Redundant Safe Exhaust Valve | AVENTICS
Installation And Maintenance Instructions: 651 652 653 FRL | AVENTICS
Instruction Manual: Series 652 653 Quick Exhaust Valve with Position Sensing | AVENTICS
Brochure Long: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure short: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure: Air Preparation Range - Process Industry
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Dust Collector Systems | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Machine Safety Guide Pneumatic Solutions
Brochure: Tire Manufacturing | ASCO-AVENTICS-BRANSON
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto versión larga: Productos de tratamiento del aire series 651, 652, 653 | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Préparation de l'air | AVENTICS
Brochure complète: Séries 651, 652, 653 produits de traitement de l’air | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Brochure: Votre guide pour la sécurité des machines
Systèmes de décolmatage
Brochure versione estesa: Serie 651, Serie 652, Serie 653 prodotti per trattamento aria | AVENTICS
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Guida alla Sicurezza Macchine | AVENTICS - ASCO
Brochure: Sistemi per Depolverazione | ASCO
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.