AVENTICS™ Serie 652 Einheiten zur Druckluftaufbereitung

Produktbeschreibung

Die AVENTIVS Baureihe 652 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/4- , 3/8- und 1/2-Zoll lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IIoT-aktivierten Luftstromsensor.

B10

Produkte

Search
1-10 von 121 Produktergebnissen
:
205,80 €
205,80 €
205,80 €
301,80 €
301,80 €
301,80 €
423,60 €
423,60 €
423,60 €
91,10 €
Gerätetyp
Druckluftaufbereitung
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 ; 1/2 ; 3/8
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich

Merkmale

  • Der branchenweit höchste Durchfluss versichert OEM-Herstellern und Wartungsmanagern, dass ihre Druckluftaufbereitungsprodukte die Leistungsmerkmale der Maschine optimieren werden.
  • Erweiterte Kapazitäten für hohe und niedrige Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) ermöglichen die Spezifizierung der Filter, Regler und Öler für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich für Anwendungen in rauen Umgebungen.
  • Die neuen Endplattenflansche am Ventilblock ermöglichen dem Wartungstechniker die Ventilinselbaugruppe herauszuziehen, ohne die Verrohrung zu trennen.
  • Bessere Bedienbarkeit durch von vorne einfach abzulesende, flache Manometer. Das ist das einzige Produkt seiner Klasse, das diese Manometer an Absperrventilen und Ventilen mit Weichstart/Schnellentlüftung bietet.
  • Ein optionaler Druckregler mit Prüfung auf Rückwärtsströmung lässt die Platzierung des Reglers zwischen Ventil und Zylinder zu - somit kann die Luft über den Regler abgelassen werden, ohne Beschädigungen oder eine Reduzierung der Lebensdauer zu verursachen.
  • Optionale, integrierte Druckbereichsanzeigen ermöglichen dem Nutzer, die roten/grünen Anzeigen einfach auf den gewünschten Druckbereich einzustellen.
  • Lieferbar mit integriertem redundanten sicheren Ablassventil zur Implementierung von Sicherheitsnormen ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Erfüllt ISO 13849 Standard, Kategorie 3 PLd (Performance Level - Leistungsstufe).
  • Lieferbar mit integriertem IIoT-aktivierten Luftstromsensor zur Überwachung des Luftverbrauchs in Pneumatiksystemen. Dies ermöglicht schnelles Handeln bei festgestellten Leckagen, um den Energieverbrauch zu optimieren, Maschinenstillstandszeiten zu vermeiden und Kosten zu senken.

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
1.290,00 €
1.290,00 €
1.237,00 €
1.237,00 €
1.269,40 €
1.269,40 €
1.216,40 €
1.216,40 €
11,50 €
9,40 €

Dokumentation und Zeichnungen