AVENTICS-P-617

AVENTICS™ Sentronic LP Proportionalventil der Serie 617

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Sentronic LP (geringe Leistungsaufnahme) Ventile der Serie 617 sind äußerst effiziente und kostengünstige Proportionalventile mit einer digitalen Steuerung, die sich bestens für Druckregelanforderungen eignet. Sie bieten geringen Platzbedarf und eine benutzerfreundliche, modulare Bauweise. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mittels der kostenlosen Data Acquisition Software (DaS) und einem PC-Anschluss für eine spezifische Anwendung optimiert werden. Das Ventil bietet eine geringe Leistungsaufnahme (<4 W), verfügt über eine schnelle Ansprechzeit und verfügt über integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Proportionalventil
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Anschlussgröße
¼”, 3/8”, ½”
Durchfluss
0,43 bis 4,8 Kv; 0,5 Cv bis 6 Cv
Spannung
24 VDC
Frequenz
50/60 Hz
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas, Sauerstoff
Betriebsumgebung
Innenbereich
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flansch
Normen/Vorschriften
CE, EAC, IP65

Merkmale

  • Elektropneumatische Betätigung
  • Letzter Druck wird bei Stromverlust beibehalten
  • Digitale Kommunikation und Steuerung
  • Einfache Änderung der Regelparameter mit Data Acquisition Software
  • Optionale Anzeige für eine schnelle Einrichtung und Konfiguration
  • Integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und einem Druck bis zu 10 bar (145 psi) sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen