AVENTICS™ Ventilsysteme der Baureihe 500 mit Zoneneinteilung

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Ventilsysteme der Serie 500 verfügen über die Fähigkeit mehrere Sicherheitszonen innerhalb eines einzigen Ventilsystems zu integrieren. Dieser Ansatz wird als „abgegrenztes Sicherheitskonzept“ bezeichnet. Emersons zonenbasierte Sicherheitslösung geht über die Standardpraxis für das Freisetzen von Energie oder Ablassen von Luft hinaus, indem sie beweist, dass vorhersagbare Bewegungen sicher sein können. Sie ermöglicht die Isolation der Luftzufuhr, um ohne unnötige Produktionsunterbrechungen die Bedienersicherheit zu gewährleisten. Der integrierte Ansatz vereinfacht das Design eines redundanten pneumatischen Sicherheitskreislaufs mit einem einzigen Ventilsystem, indem er die Konfiguration von bis zu drei getrennten Zonen pro Maschine ermöglicht. Diese einfache, benutzerfreundliche Lösung hilft den Konstrukteuren die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu erfüllen und die Norm ISO 13849-1 einzuhalten, während die Komponenten und Komplexität eliminiert werden, die für gewöhnlich in bestehenden Sicherheitskreisläufen zu finden sind.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Rohr-/Anschlussgröße
1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Anschlussart
NPTF, G ISO228/1-G BSPP, Steckanschluss
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft, doppeltes 3-Wege 2 X normal geschlossen, doppeltes 3-Wege 2 X normal geöffnet
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Von 0,86 bis 1,73 Kv
Von 1 000 bis 2 000 l/min
Von 60 bis 120 m³/h
Von 35,3 bis 70,6 SCFM
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG, Vakuum bis 10,3 bar
Normen/Vorschriften
Maschinensicherheit 13849 (ISO 13849-1 und ISO 13849-2)
Betriebsumgebung
Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas

Merkmale

  • Vereinfacht die Bauweise eines pneumatischen Cat 3-Sicherheitskreislaufs, indem die Sicherheitsfunktionen in ein pneumatisches Ventilsystem integriert werden
  • Ermöglicht den kostengünstigen Entwurf von mehreren unabhängigen Sicherheitskreisläufen in einem einzigen pneumatischen Ventilsystem
  • Bessere Produktivität und Maschinenverfügbarkeit durch unabhängige Sicherheitskreise (Zonen)
  • Beurteilung durch TÜV Rheinland (Berichts-Nr. 968/FSP 1228.00/16 – 503) und (Berichts-Nr. 968/V 1045.00/18 – 501/502) in Übereinstimmung mit ISO 13849-1 und ISO 13849-2

Dokumentation und Zeichnungen