AVENTICS™ Magnetventile der Baureihe 192

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 192 umfasst eine Reihe von CNOMO-Magnetventilen für Plattenmontage in Vorsteuerungsanwendungen. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht ermöglichen eine einfache und flexible Installation auf einzelnen oder anreihbaren Grundplatten. Dank AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetkopfes ist kein Ventilausbau erforderlich.

Ventilbetätigung
Magnet
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll; 1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geöffnet, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Spannung
24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
10,3–34,5 bar
Normen/Vorschriften
IP67; IP65

Merkmale

  • Ausführung mit M12-Anschluss, optische Anzeige und Spitzenspannungsunterdrückung nach UL-Standards erhältlich
  • 7 ms Ansprechzeit
  • Entspricht allen relevanten EU-Richtlinien
  • Standardmäßige Handhilfsbetätigung