AVENTICS™ Magnetventile der Baureihe 189

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 189 umfasst eine Reihe von Magnetventilen für die Plattenmontage in allgemeinen Anwendungen, die sich bestens für die Regelung von Luft und inerten Gasen eignen. Ihre Spulen- und Eisenschaltung ist eingekapselt und um 90° drehbar. Die Ventile sind für Anwendungen in analytischen und diagnostischen Geräten konzipiert.

Ventilbetätigung
Magnet; Magnetventil – pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll; M5
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung
115 AC; 230 AC; 24 DC; 48 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • CNOMO-Vorsteuerventil der Größe 30 zur Vorsteuerung von Stellantrieben und Schieberventilen
  • Glasgefüllte Polyamid-Gehäusekonstruktion mit Nitril-(NBR)-Dichtungen bietet hohe Zuverlässigkeit
  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils
  • Ansprechzeit: 5 ms
  • Druckstufe: 0–145 psi (max. 230 psi)
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien