Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-HPC015P

Micro Motion HPC015P Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 1060 bar (15.375 psi)

Produktbeschreibung

Ein Coriolis Durchfluss-Messsystem für Hochdruckanwendungen aus Edelstahl, ideal für Hochdruckanwendungen bis 1060 bar (15.375 psi)

Produkte

Search
1-11 von 11 Produktergebnissen
HPC015P
1500
HPC015P
3500
HPC015P
4200
HPC015P
2400S
HPC015P
5700
HPC015P
3700
HPC015P
2500
HPC015P
1700
HPC015P
2700
HPC015P
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015P
4700 Flow Transmitter
Durchflussrate
Bis zu 504 kg/h (1110 lb/h)
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,1 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0.05 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas – Genauigkeit
±0,5 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas − Reproduzierbarkeit
±0.25 % des Durchflusses
Dichte von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,001 g/cc unter Standardbedingungen
Medientemperaturbereich
-46 °C bis 200 °C (-50 °F bis 392 °F)
Druckbereich
0-1060 bar (0-15374 psi)

Merkmale

  • Überragende Leistung in Hochdruckanwendungen.
  • Ein Gerät für zuverlässige und wiederholbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem Betriebsdruck von 0-1060 bar (bis zu 15.374 psi).
  • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels der Smart Systemverifizierung, um die Systemintegrität zu überprüfen, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich) in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
  • Drastische Reduzierung der Betriebskosten für die Injektion von Chemikalien und Wasserstoffdosierer.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion™ Barrierensatz Kit für Direct Connect mit CSA Zulassungen - englische Anweisungen
Art der Messung
Flow Measurement
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Art der Messung
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Flow Measurement
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis