Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001261

Sempell Modell STE5 Pneumatische Steuereinheit

Produktbeschreibung

TÜV geprüfte Steuereinheit zum Betrieb federbelasteter Sicherheitsventile als geregeltes Sicherheitsdruckentlastungssytem (CSPRS) gemäß EN ISO 4126-5

Merkmale

  • Hohe Dichtigkeit bis zum eingestellten Druck aufgrund zusätzlicher Last
  • Geringe Öffnungs- und Schließdruckdifferenz
  • Hohe Einstellung von Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Öffnung auch unterhalb des Solldrucks möglich
  • Druckeinstellung des Sicherheitsventils während des normalen Anlagenbetriebs
  • Überprüfung der Steuerungsfunktion ohne Betrieb des Sicherheitsventils
  • Mit einer Einheit kann mehr als ein Sicherheitsventil betrieben werden
  • Bei einem Ausfall öffnet sich das Sicherheitsventil als direktes Federventil (fehlersichere Funktion)
  • Keine elektrische Energieversorgung erforderlich
  • Ideal geeignet für Explosionsschutz
Umgebungstemperatur:
Max. 60 °C
Druckluftversorgung:
4 bar min., 8 bar max.
Luftverbrauch:
Im Normalbetrieb: 0,08 mN?/h
Qualität der Druckluft:
Gefiltert und getrocknet; Taupunkt-Temperatur mindestens 10 °C niedriger als Umgebungstemperatur
Gehäusetyp:
IP 66
Gewicht:
48 kg
Sonstige:
Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen