Plantweb-Insight Steam Trap Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Kondensatableiter ist eine industrielle Analyselösung für Daten, die durch Wireless-Sensoren und bestehende Infrastruktur erfasst wurden. Die Anwendung nutzt Anlagenmodelle und Analysen, die auf maschinellem Lernen basieren, und lässt sich leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren. Sie bietet eine kontinuierliche Statusüberwachung des Kondensatableiters, einschließlich Fehlermodi und Analysen von wirtschaftlichen und umweltrelevanten Auswirkungen, um die Prioritätensetzung bei der Wartung und die Energieeffizienz zu verbessern.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Die benutzerfreundliche, visuelle Dashboard-Anzeige bietet eine tiefgreifende und kontinuierliche Überwachung von Kondensatableitern, um den Einblick in den Prozess zu verbessern.
  • Kondensatableiter-Statusalgorithmus basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse.
  • Fehlermodi wie „inaktiv“, „durchblasen“, „verstopft“ und „überflutet“ werden sofort angezeigt, um die Effizienz zu verbessern.
  • Berechnete Einblicke in den Status von Kondensatableitern, einschließlich Fehlermodi, helfen bei der Optimierung der Wartung.
  • Vorhandene Systeme sowie Wireless-Infrastruktur können problemlos integriert und mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung von wichtigen Anlagen verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeffizienz.

Dokumentation und Zeichnungen